e-Shop

Conector modular EPIC® CE6326 RJ45

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

Lo idóneo es combinar el conector modular con un cable flexible de 4 pares ETHERLINE categoría 5e, que puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

Conector RJ45 compatibe con el módulo RJ45

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector RJ45 para MCS 8 RJ45
CE6326
CE6326inserto (macho)810

Beneficios

  • Conector RJ45 para uso en el módulo MCS 8 RJ45

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000309
  • Descripción de clase ETIM 5.0: módulo para componentes activos de red

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000309
  • ETIM 6.0 Class-Description: módulo para componentes de red activos

Tensión nominal

  • máx. 125V

Corriente nominal en A

  • máx. 1,5 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • 8

Tipo de conexión

  • IDC / terminación perforada:
    Cat. 5, AWG 24-26

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -20 °C ... +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.