e-Shop

Módulo EPIC® MC: 10 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de 10 polos puede seleccionarse con contactos hembra o macho, así como utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras o la construcción de máquinas e instalaciones.

Ideal para transmisión de datos

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

cRUus

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: 10 polos
10382400
MCS 10 CMinserto (macho)10110
10382500
MCB 10 CMhembra10110

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria de impresión
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Corriente nominal en A

  • máx. 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 10

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.