e-Shop

Módulo EPIC® MC: 3 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: 3 polos
10382000
MCS 3 CMinserto (macho)3110
10382100
MCB 3 CMhembra3110

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria de impresión
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Corriente nominal en A

  • 40

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 3

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 1,5 - 10 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.