Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

El módulo con terminal tipo deslizante garantiza una conexión rápida con pasador de resorte y cuenta con 4 contactos. Puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.

Conexión rápida mediante resorte

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ingeniería de planta Energía eólica

cRUus

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Número de contactos operativos Slots Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Módulo: borne de resorte de 4 y 5 polos
10399600
MCS 4 F inserto (macho) 4 1 10
10399700
MCB 4 F hembra 4 1 10

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria de impresión
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 400 V

Corriente nominal en A

  • 14 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • 1,5 - 4 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 4

Tipo de conexión

  • Extremo con bornes de resorte: 0,5 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 10

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.