EPIC® MH LWL Modul LC

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

.

  • Módulo de fibra óptica para alojar 6 conectores LC de fibra óptica confeccionados en un módulo
  • Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado

PROFINET EtherNetIP

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Número de contactos operativos Slots Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
44423340 EPIC® MHS 6 LWL LC inserto (macho) 6 1 1
44423341 EPIC® MHB 6 LWL LC hembra 6 1 1

Beneficios

  • Módulo de fibra óptica para alojar 6 conectores LC de fibra óptica confeccionados en un módulo
  • Sin perturbaciones CEM en la transmisión de fibra óptica
  • El módulo de fibra óptica EPIC® MH es enchufable con estándar del mercado
  • Elemento de acoplamiento integrado (esclavo) en un módulo para el empalme directo y el posicionamiento exacto del empalme
  • Aplicaciones ferroviarias
    - Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: Ensayo conforme a EN 45545-2. Conjuntos de requisitos R22 y R23. Grado de peligrosidad, HL1, HL2 y HL4

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Energía renovable
  • Construcción de equipos de ensayo
  • Ingeniería de planta
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Número de contactos

  • 6

Material

  • Poliamida PA

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.