e-Shop

Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

El sistema de instalación para armarios de distribución se suministra como set o en componentes individuales (parte superior para conectores de cable, parte inferior para el montaje de rieles de perfil de sombrero DIN).

Sistema de montaje para cuadros eléctricos

Referencia Descripción del artículoMaterialDiseñoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Juego Quick & Easy
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos tamaño H-B 61
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos H-B 101
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos H-B 161
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos H-B 241
Piezas superiores para Quick & Easy
10027410
Parte superior EPIC® H-B 6 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 610
10027510
Parte superior EPIC® H-B 10 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 1010
10027610
Parte superior EPIC® H-B 16 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 1610
10027710
Parte superior EPIC® H-B 24 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 2410
Pieza inferior QUICK & EASY
10027810
Parte inferior EPIC® H-B 6-24 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 6 - 2410

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos

Características de producto

  • Para montaje de insertos sobre carril DIN, según DIN N 50022
  • Disponible en un juego completo o en piezas separadas (las piezas superiores pueden utilizarse como conectores de cables y las piezas inferiores para su montaje en un riel DIN
  • Las piezas superiores de Quick & Easy están disponibles con los tipos de carcasa H-B 6, H-B 10, H-B 16 y H-B 24. Los tamaños apropiados (número de polos) de los distintos tipos de insertos se encuentran anotados en las carcasas del conector (H-B 6...H-B 2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte de inserto de contacto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte de inserto de contacto para conectores industriales

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Ciclos de conexión

  • 50

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.