CHARGE KIT para estación de carga

Set formado por base enchufable para carga tipo 2, contactor, controlador y cable para el actuador.

CHARGE KIT para estación de carga

adecuado para cargas continuas de 16A

Referencia Denominación PL_AUFBAU PL_TYPSTECKER Unidad base Precio (base)
CHARGE KIT para carga directa
74880602 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880606 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO LED 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880610 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO SHTR 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880614 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO 2-4 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880603 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
74880607 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO LED 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
74880615 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO 2-4 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
74880611 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO SHTR 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
CHARGE KIT para función de conmutado
74880600 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880604 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO LED 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880608 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO SHTR 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880612 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO 2-4 11 kW Tipo 2/ Modo3/ 20A
74880601 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
74880605 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO LED 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
74880609 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO SHTR 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A
74880613 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO 2-4 22 kW Tipo 2/ Modo3/ 32A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Tensión nominal

  • 250 V

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • -30°C a +50°C

Beneficios

  • Kit de instalación para el diseño de estaciones de carga para uso individual

Ámbito de uso

  • Función interruptor : La carga empieza después de recibir autorización por medio de una señal de 12V (p.e.RFID) o bien una llave interruptor
  • Kit de instalación para estaciones de carga individuales.
  • Carga directa : la carga comienza directamente si está conectada y la disponibilidad para la carga está disponible

Composición de producto

  • Base enchufable: estándar (SO), con LED de diagnóstico, puntos de anclaje 2-4 o función de obturación (SHTR)
  • Controlador EVCP2: integrado en la alimentación 230V en 12V.
    Conexión del LED (RBG), máx. 75 mA y posibilidad de RS485
  • Disruptor (MCB) B6A, 1p+N (control);
    C16A o C32A, 3p+N (carga)
  • Con bloqueo de conector y actuador correspondiente