Prensaestopas

Cuando se instala un cable en un sistema industrial, ya sea a través de un motor, un armario de control o una caja de conexiones, todos estos dispositivos están equipados con orificios pretaladrados a través de los cuales debe introducirse y conectarse el cable.
Sin prensaestopas la suciedad, el polvo y el agua pueden entrar en el sistema y dañar el equipo. El cable puede resultar dañado por los bordes afilados del orificio, provocando averías o el cable puede salirse accidentalmente, provocando fallos de alimentación o de datos y afectando al funcionamiento de los equipos conectados.
Ventajas de los prensaestopas SKINTOP® de LAPP
- Conexión segura. Los cables están fijos, centrados y herméticamente sellados.
- Máxima estanqueidad frente a influencias ambientales como el polvo, la suciedad y el agua.
- Descarga de tracción óptima gracias al mecanismo de sujeción interno que fija y centra el cable, evitando que se salga incluso durante fuertes movimientos en la aplicación.
- Protección duradera contra las vibraciones.
- Instalación rápida y sencilla.
- Alta fiabilidad funcional incluso en condiciones ambientales duras
- Alta resistencia al aceite, los rayos UV y el ozono
- Diversas certificaciones (UL/UR, CSA, VDE, DNV, ATEX, ECOLAB, EHEDG, y muchas más)
- Alto grado de protección (IP66, IP68, IP69)
- Amplia gama de accesorios (por ejemplo, SKINTOP® BRUSH ADD-ON)
- Conforme a RoHS / REACH