e-Shop

SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT

Ahorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoEspesor en mmSW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® GMP-GL NPT gris plata
53019301
NPT 3/8"5.022100
53019311
NPT 1/2"6.027100
53019321
NPT 3/4"7.036100
53019331
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT negro
53019305
NPT 3/8"5.022100
53019315
NPT 1/2"6.027100
53019325
NPT 3/4"7.036100
53019335
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT gris
53019300
NPT 3/8"5.022100
53019310
NPT 1/2"6.027100
53019320
NPT 3/4"7.036100
53019330
NPT 1"7.042100

Beneficios

  • Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

Ámbito de uso

  • Para fijar prensaestopas SKINTOP® en orificios perforados no roscados

Composición de producto

  • Rosca de conexión NPT
  • Disponible sin anillo
    (sin superficie para herramienta de montaje)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.