SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, accesorios para prensaestopas métrico con roscas de conexión más grandes que los agujeros roscados existentes

Ahorro en tiempo de instalación Ahorro de espacio Fiabilidad

Referencia Tuerca, macho M1 Tuerca, hembra M2 SW tamaño de llave mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1,5 16 x 1,5 20 100
52100301
16 x 1,5 20 x 1,5 24 100
52100302
20 x 1,5 25 x 1,5 29 100
52100303
25 x 1,5 32 x 1,5 36 50
52100304
32 x 1,5 40 x 1,5 46 25
52100305
40 x 1,5 50 x 1,5 55 10
52100306
50 x 1,5 63 x 1,5 68 10

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • se monta con una llave inglesa
  • La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Ámbito de uso

  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro
  • Negro RAL 9005/ resistente a UV

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.