e-Shop

SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, conducto con membrana perforable para paso de cables sencillo cuando no se requiere descarga de tracción

Referencia Denominación de pieza/tamañoEntrada en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52020513
M 16 x 1,55.0 - 10.0151020.0200
52020523
M 20 x 1,58.0 - 13.5191224.0200
52020533
M 25 x 1,59.0 - 16.0241228.0100
52020543
M 32 x 1,511.0 - 22.0301437.050
52020553
M 40 x 1,517.0 - 34.0371645.050
52020563
M 50 x 1,522.0 - 35.0461855.520
52020573
M 63 x 1,524.0 - 43.0562068.510

Beneficios

  • Membrana perforable

Ámbito de uso

  • Entrada de cable simple en lugares en que no sea necesaria la descarga de tracción

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Bajo pedido: Color negro

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • PE

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.