e-Shop

SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

No data available for displayw
Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52103500
NPT 1/2"50
52103510
NPT 3/4"50
52103520
NPT 1"25
52103530
NPT 1 1/4"10

Ámbito de uso

  • Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

  • Rosca de conexión NPT

Aviso

  • Otros tamaños disponibles por encargo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Acero inoxidable

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.