SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, protector de PVC frente al polvo, colocar debajo de la tuerca ciega, previene la entrada de polvo y suciedad en el interior

Fiabilidad

Referencia Denominación de pieza/tamaño Tuerca, macho PG Compatible con SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-M Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 7 M 12 500
52020820
STK 9 9 M 16 500
52020830
STK 11 11 M 20/11 250
52020840
STK 13,5 13,5 M 20/13,5 250
52020850
STK 16 16 M 20/16 250
52020860
STK 21 21 M 25 250
52020870
STK 29 29 M 32 100
52020880
STK 36 36 M 40 100
52020890
STK 42 42 M 50 50
52020900
STK 48 48 M 63 50

Beneficios

  • Evita que el polvo y la suciedad entren en el interior

Ámbito de uso

  • Este protector para el polvo se puede colocar debajo de la cabeza de los prensaestopas SKINDICHT® y SKINTOP®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • PVC

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.