e-Shop

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, manguitos antiacodaduras para protección mejorada contra el doblado del cable

Referencia Tamaño PG externo / internoMáx. Ø de cable mmMín. Ø de cable (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053,5100
52001980
9/ 7.075,5100
52001990
11/ 7.075,5100
52002000
11/ 9.097,5100
52002010
13,5/ 9.097,5100
52002020
13,5/ 11.0119100
52002030
13,5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311,5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513,550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610
52002200
48/ 40.0403610
52002210
48/ 44.0444010

Beneficios

  • Manguitos antiacodadura, accesorio opcional

Ámbito de uso

  • Manguito antiacodadura para protección antitorsión en racores atornillados para cables SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sellado para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito de sellado para cables

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • CR

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.