SKINTOP® ST, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción

Gran resistencia química Alcance de sujeción amplio Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS cRUus GGVS

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
53110154 ST 7 2,5 - 6,5 15 32.0 8 10
53110155 ST 9 3,5 - 8 19 36.0 8 10
53110156 ST 11 4 - 10 22 38.0 8 10
53110157 ST 13,5 6 - 12 24 41.0 9 10
53110158 ST 16 9 - 14 27 44.0 10 10
53110159 ST 21 13 - 18 33 49.0 11 5
53110160 ST 29 14 - 25 42 56.0 11 5
53110161 ST 36 24 - 32 53 66.0 13 5
53110162 ST 42 35 - 38 60 68.0 13 5
53110163 ST 48 39 - 44 65 69.0 14 5
SKINTOP® ST Unid. de embalaje pequeña + contratuerca
53110080 ST 7 + GMP-GL 2,5 - 6,5 15 32.0 8 10
53110081 ST 9 + GMP-GL 3,5 - 8 19 36.0 8 10
53110082 ST 11 + GMP-GL 4 - 10 22 38.0 8 10
53110083 ST 13,5 + GMP-GL 6 - 12 24 41.0 9 10
53110084 ST 16 + GMP-GL 9 - 14 27 44.0 10 10
53110085 ST 21 + GMP-GL 13 - 18 33 49.0 11 5
53110086 ST 29 + GMP-GL 14 - 25 42 56.0 11 5
53110087 ST 36 + GMP-GL 24 - 32 53 66.0 13 5
53110088 ST 42 + GMP-GL 35 - 38 60 68.0 13 5
53110089 ST 48 + GMP-GL 39 - 44 65 69.0 14 5

Beneficios

  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades
  • Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de –20 °C a +80 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.