SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción

Gran resistencia química Alcance de sujeción amplio Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS cRUus GGVS

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® ST NPT gris plateado
53015000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST negro
53015200
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015210
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST gris claro
53018000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53018010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de –20 °C a +80 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.