SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, prensaestopas de latón niquelado con rosca cónica NPT y amplio rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima

Gran resistencia química Resistente a la corrosión Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS cRUus

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15 100
53112014
NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15 100
53112024
NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15 50
53112034
NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15 25
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Beneficios

  • Tuerca cónica NPT
  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de planta

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -25 °C a + 100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.