SKINTOP® NPT, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima

Variedad de certificados de aprobación Protección frente a descarga de tracción Resistencia mecánica Máxima protección frente a la vibración Gran resistencia química

CE CULUS cRUus

Referencia Denominación de pieza/tamaño Alcance de sujeción ØF mm SW tamaño de llave mm Longitud media C mm Longitud roscada D mm Unidad base Precio (base)
53110076 ST 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15
53110077 ST 1/2" 5 - 12 24 45.0 15
53110078 ST 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53110079 ST 1" 19 - 25,4 42 60.0 15

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

Beneficios

  • Tuerca cónica NPT
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Tecnología de automatización
  • Dispositivos
  • Carcasas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Aviso

  • Consulte los accesorios SKINTOP® PG para seleccionar el que mejor se ajusta a sus necesidades, excepto para contratuercas SKINTOP® GMP-GL
  • 3/8" = PG9
  • 1/2"=PG13,5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29