SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima

Gran resistencia química Máxima protección frente a la vibración Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS cRUus

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® ST NPT gris argentado
53016010
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® ST NPT negro
53016210
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® STR NPT gris argentado
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® STR NPT negro
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® BS NPT gris argentado
53016610
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
SKINTOP® BS NPT negro
53016810
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50

Beneficios

  • Tuerca cónica NPT
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Tecnología de automatización
  • Dispositivos
  • Carcasas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.