SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, prensaestopas de latón con amplio rango de sujeción variable y rosca de conexión larga especial para paredes gruesas

Gran resistencia química Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Robusto Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12 100
52115710
PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12 100
52115720
PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12 50
52115730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12 50
52115740
PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12 50
52115750
PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12 25
52115760
PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15 25

Beneficios

  • especial para paredes gruesas
  • Máxima fiabilidad
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Con rosca de conexión larga para uso en paredes más gruesas
  • Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -25 °C a + 100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.