SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, sistema pasacables resistente al aceite, rango de fuerza de apriete variable y fijación de módulos a prueba de vibraciones

  • Innovador sistema pasacables para varios cables con rangos de fijación variables para lograr una alta flexibilidad en el montaje
  • Durante el desmontaje no es necesario retirar el marco de la carcasa, el clip del módulo permanece seguro en el cable.
  • Perfectamente ordenados en la caja SORTIMO® T-BOXX

Alcance de sujeción amplio Ahorro en tiempo de instalación Protección frente a descarga de tracción Ahorro de espacio Conector con carcasa estándar

CE cRUus

Referencia Denominación de pieza/tamaño Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

Beneficios

  • Rango de apriete variable
  • Módulos fijos con seguridad frente a vibración
  • Protección frente a descarga de tracción
  • Resistencia a aceites
  • Servicio simplificado debido a un fácil montaje y desmontaje

Ámbito de uso

  • Para la instalación de cables pre-conectorizados
  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de aparatos y armarios de conmutación
  • Instalaciones electrónicas
  • Tecnología de automatización

Características de producto

  • Perfectamente ordenados en la caja SORTIMO® T-BOXX
  • Unidad de embalaje pequeña, amplia variedad
  • Revestimiento de polipropileno ligero y resistente a los golpes
  • Dos cerraduras resistentes: ideal para montaje, ej.: en obra

Composición de producto

  • El sistema SKINTOP® CUBE consiste en el marco SKINTOP® CUBE FRAME y el clip del módulo SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Para bastidores de tamaño 16 (36 x 86 mm)
  • Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)

Entrega

  • SKINTOP® CUBE FRAME incluyendo material de montaje
  • Entrega en SORTIMO® T-BOXX
  • Instrucciones de montaje
  • Destornillador
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 Pcs. (referencia 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 Pcs. (referencia 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    5 Pcs. (referencia 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
    5 Pcs. (referencia 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
    5 Pcs. (referencia 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
    5 Pcs. (referencia 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
    5 Pcs. (referencia 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
    5 Pcs. (referencia 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
    5 Pcs. (referencia 52220007)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable

Certificaciones

  • UL File No. E349737
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Material

  • Bastidor: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
    Sellado del bastidor: CR
    Clip del módulo: Polipropileno especial
    Sellado del clip del módulo: LSE 2

Grado de protección:

  • IP 64

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de –20 °C a +80 °C
  • Estática: de –40 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.