e-Shop

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptador, permite el uso de accesorios PG en roscas métricas

Resistencia mecánicaRobusto

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra PGUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1,57100
52104210
20 x 1,5950
52104220
25 x 1,51150
52104230
25 x 1,513,550
52104240
25 x 1,51650
52104250
32 x 1,51625
52104260
32 x 1,52125
52104270
40 x 1,52125
52104280
50 x 1,52910
52104290
63 x 1,53610
52104300
63 x 1,54210
52104220LF
25 x 1,51150
52104230LF
25 x 1,513,550
52104240LF
25 x 1,51650
52104250LF
32 x 1,5-25
52104260LF
32 x 1,52125
52104270LF
40 x 1,52125
52104280LF
50 x 1,52910
52104290LF
63 x 1,53610
52104300LF
63 x 1,54210

Beneficios

  • Permite una fácil transición de una rosca exterior métrica a una rosca interior PG.
  • Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
  • Disponible para tamaños de rosca hasta PG42 o hasta M63.
  • Forma A en versión moleteada para una inserción fácil del adaptador también en entornos aceitosos; forma B en versión lisa.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones en las que se emplean distintos tipos de rosca.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • con junta tórica

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.