e-Shop

SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, adaptador hexagonal de rosca métrica exterior a rosca PG interior, montaje con llave inglesa

Robusto

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra PGUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1,57100
52106010
16 x 1,59100
52106020
20 x 1,511100
52106030
20 x 1,513,5100
52106040
20 x 1,51650
52104050
20 x 1,52150
52106050
25 x 1,52150
52106060
32 x 1,52925
52106070
40 x 1,53610
52106080
50 x 1,54210
52106090
63 x 1,54810
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1,57100
52106015
16 x 1,59100
52106025
20 x 1,511100
52106035
20 x 1,513,5100
52106045
20 x 1,51650
52106055
25 x 1,52150
52106065
32 x 1,52925

Beneficios

  • Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas
  • se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

  • Accesorio hexagonal de rosca externa métrica a rosca interna PG.
  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • SKINDICHT® ZSE-M-XL ofrece una rosca de conexión métrica larga

Composición de producto

  • Estos conversores se utilizan en nuestros prensaestopas:
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.