e-Shop

SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, accesorios para prensaestopas métrico con roscas de conexión más grandes que los agujeros roscados existentes

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidad

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2SW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1,516 x 1,520100
52100301
16 x 1,520 x 1,524100
52100302
20 x 1,525 x 1,529100
52100303
25 x 1,532 x 1,53650
52100304
32 x 1,540 x 1,54625
52100305
40 x 1,550 x 1,55510
52100306
50 x 1,563 x 1,56810

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • se monta con una llave inglesa
  • La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Ámbito de uso

  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.