e-Shop

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, pasahilos que puede utilizarse como pasahilos múltiple, con descarga de tracción, para cables de 4 mm a 32 mm de diámetro

Protección frente a descarga de tracción

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmGrosor del metal en mmØ en mm de orificio en carcasaØ interior del manguito en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 14.0 - 9.02.516950
52105030
DTN 27.0 - 12.02.5191250
52105040
DTN 312.0 - 17.52.5251850
52105050
DTN 418.0 - 23.02.5322525
52105060
DTN 525.0 - 29.03.0383225

Beneficios

  • Se puede utilizar como manguito de protección para cables múltiples
  • Protección frente a descarga de tracción

Ámbito de uso

  • Pasacables con un diámetro de 4 a 32 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • Descripción de clase ETIM 5.0: ojal

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo pasacables

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • CR

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.