e-Shop

SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, arandelas de acero galvanizado, entre tornillo de compresión y adaptador

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ exterior x Ø mm interiorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 1210.0 x 7.0300
52100611
U-M 1614.0 x 11.0300
52100612
U-M 2018.0 x 15.0300
52100613
U-M 2523.0 x 19.0200
52100614
U-M 3230.0 x 26.0200
52100615
U-M 4038.0 x 34.0100
52100616
U-M 5048.0 x 43.0100
52100617
U-M 6361.0 x 52.0100

Ámbito de uso

  • Para uso entre el tornillo de compresión y el adaptador

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • Descripción de clase ETIM 5.0: arandela

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Class-Description: arandela

Material

  • Acero galvanizado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.