e-Shop

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, contratuercas reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados

Ahorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CERU

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® GMP-GL gris plateado
53019000
PG 719100
53019010
PG 922100
53019020
PG 1124100
53019030
PG 13,527100
53019040
PG 1630100
53019050
PG 213650
53019060
PG 294650
53019070
PG 366025
53019080
PG 426525
53019090
PG 487025
SKINTOP® GMP-GL negro
53019200
PG 719100
53019210
PG 922100
53019220
PG 1124100
53019230
PG 13,527100
53019240
PG 1630100
53019250
PG 213650
53019260
PG 294650
53019270
PG 366025
53019280
PG 426525
53019290
PG 487025
SKINTOP® GMP-GL gris claro
53019001
PG 719100
53019011
PG 922100
53019021
PG 1124100
53019031
PG 13,527100
53019041
PG 1630100
53019051
PG 213650
53019061
PG 294650
53019071
PG 366025
53019081
PG 426525
53019091
PG 487025

Beneficios

  • Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
  • La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Ámbito de uso

  • Para fijar prensaestopas SKINTOP® en orificios perforados no roscados

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL
  • diseñado para uso con SKINTOP® ST(R)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • Disponible sin anillo
    (sin superficie para herramienta de montaje)

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.