e-Shop

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, juntas de NBR, sellado óptimo para cables de bus AS-I, descarga de tracción

Resistente a radicación UVResistente a temperaturasFiabilidadAhorro en tiempo de instalaciónAutomatización

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles

  • RAL 9005 negro

Material

  • NBR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

Beneficios

  • Sellado óptimo cuando se utilizan cables de bus ASI
  • Protección frente a descarga de tracción

Ámbito de uso

  • Estos sellos pueden usarse en lugar de nuestros sellos estándar en los prensaestopas SKINTOP®.
  • Cuadros eléctricos
  • Paneles de control
  • Usos de oficina

Aviso

  • La estanqueidad IP68 se puede lograr si el orificio está ocupado de forma óptima, p.e. cuando se usan cables AS-I estándar

Composición de producto

  • Según las dimensiones de corte para cables de bus AS-I