- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Prensaestopas
- Accesorios para prensaestopas PG SKINDICHT®
- Mangas antiacodadura / conos de sellado SKINDICHT®
Mangas antiacodadura / conos de sellado SKINDICHT®
Algunos de los productos más utilizados
SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
52002010
SKINDICHT® SNR, manguitos antiacodaduras para protección mejorada contra el doblado del cable
SKINDICHT O-RING PG 48 (55X2) FKM
SKINDICHT O-RING PG 48 (55X2) FKM
52023611
Junta tórica SKINDICHT® de VITON® PG, anillo obturador para temperaturas elevadas, resistente a aceites, disolventes, ácidos y químicos, rosca PG
SKINDICHT ME PG 11/13.5
SKINDICHT ME PG 11/13.5
52004020
SKINDICHT® ME, ampliador de latón niquelado con rosca PG, para conectores industriales
SKINDICHT BL PG 29
SKINDICHT BL PG 29
52003440
SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con rosca PG, montaje con destornillador
SKINDICHT SM-PE PG 29 LOCKNUT
SKINDICHT SM-PE PG 29 LOCKNUT
52103260
SKINDICHT® SM-PE, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa de aislamiento, para prensaestopas en aplicaciones CEM
SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT
SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT
52003580
SKINDICHT® SM, contratuercas para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas
SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY
SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY
52000130
SKINDICHT® GMK, contratuercas de poliestireno con rosca PG, para fijación de prensaestopas en agujeros sin rosca
SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE
SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE
52010090
SKINDICHT® EH, recambio del casquillo de latón para contacto a tierra de SKINDICHT SHVE y SKINDICHT SRE
SKINDICHT KU PG 11/7
SKINDICHT KU PG 11/7
51730010
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductores de poliamida reforzada con fibra de vidrio para una máxima estabilidad mecánica, con rosca PG
SKINDICHT BLK-GL PG42 RAL 7035 LGY
SKINDICHT BLK-GL PG42 RAL 7035 LGY
52024856
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tapón ciego con rosca PG, para tapar agujeros roscados
SKINDICHT A-PG/M 7/12X1.5 HIGH
SKINDICHT A-PG/M 7/12X1.5 HIGH
52100320
Adaptador SKINDICHT® A-PG/M, rosca exterior PG a rosca interior M
SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING
SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING
52003401
SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con junta tórica FKM y rosca de conexión PG, montaje con destornillador
SKINDICHT ZS PG 7
SKINDICHT ZS PG 7
52100010
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, adaptadores de latón con rosca PG como extensión o pieza de recambio, versión -XL con rosca de conexión larga
SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29
SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29
53801095
SKINDICHT® JT PTFE PG, anillo obturador, apto para aplicaciones alimentarias, rosca PG, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos y disolventes
SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 FLAT
SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 FLAT
52104500
SKINDICHT® MA-PG/M, adaptador de latón niquelado con rosca PG, de rosca exterior PG a rosca interior métrica
SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR
SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR
53001050
Junta tórica SKINDICHT® NBR PG, anillo obturador, resistente al aceite, polvo y agua, para el sellado seguro, resistente a rayos UV y ozono, rosca PG
SKINDICHT EKU PG 21/29
SKINDICHT EKU PG 21/29
51731040
SKINDICHT® EKU, aumento de tamaño de rosca, poliamida reforzada con fibra de vidrio, rosca PG, con superficie de soporte de llave inglesa
SKINDICHT E PG 42 INCISED SEAL
SKINDICHT E PG 42 INCISED SEAL
52005790
SKINDICHT® E, CR, anillo de sellado para varios rangos de sujeción, los anillos pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable