Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINDICHT® SE, prensaestopas acodado resistente a la corrosión, fácil de instalar, con anillo de sellado incorporado y entrada de cable completamente segura
SKINDICHT® RWV, prensaestopas acodado resistente a la corrosión y al agua salada con junta de sellado adaptable como obturación, para reducir la altura de montaje
SKINDICHT® SHZ, prensaestopas de latón niquelado robusto con junta de sellado adaptable, rosca PG, para diámetros de cable grandes, alta descarga de tracción
SKINDICHT® SKZ, prensaestopas de latón con rosca PG, con junta de sellado adaptable, alta estabilidad mecánica y descarga de tracción, para entornos agresivos
SKINDICHT® SR, prensaestopas de latón, con rosca PG, con protección contra flexión y antiacodaduras, alto grado de protección, para cables con diámetros exteriores grandes
SKINDICHT® CN, prensaestopas de acero, rosca PG, resistente al agua salada, temperaturas elevadas y alto esfuerzo mecánico, resistente a aceites, ácidos y químicos
SKINDICHT® SHVE, prensaestopas con contacto a pantalla de 360° y baja resistencia, rosca PG, alto grado de protección, como prensaestopas de puesta a tierra
SKINDICHT® SR-SV, prensaestopas de latón resistente al agua salada para temperaturas elevadas, rosca PG, resistente a aceites, disolventes, ácidos y químicos