e-Shop

SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, prensaestopas métrico, acodado, poliamida reforzada con fibra de vidrio, para reducir la altura de montaje, dimensiones reducidas y poco peso

LigeroAhorro de espacioConector con carcasa estándar

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoA (mm)B (mm)Ø E mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,51921,5111924.01325
52106220
M 20 x 1,52524,5152529.51525
52106230
M 25 x 1,53028203033.51625
52106240
M 32 x 1,53631,5263638.01710

Beneficios

  • Aplicación que ahorra espacio y peso gracias a unos diámetros de cable pequeños
  • Reducción de altura de instalación

Ámbito de uso

  • Los prensaestopas angulares se utilizan cuando los cables tienen que ir paralelos a la pared de la carcasa.
  • Aplicaciones de luz y sonido
  • Construcción de cuadros eléctricos

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Junta tórica adecuada véase junta tórica SKINDICHT®NBR
  • SKINDICHT® KW-M se puede combinar con cualquier prensaestopas, particularmente con SKINTOP® ST-M
  • Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.