e-Shop

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Inserto de sellado múltiple con corte longitudinal para cables de datos conectorizados, sellado IP 68.

Componentes complementarios de automatización de LappAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia Denominación de pieza/tamañoNúmero de cables x Ø cable (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25250
SKINTOP® DIX-M RANURADO
53440982
M 251 x 3.0 - 7.050
53440983
M 251 x 4.0 - 9.050
53440980
M 25150
53440970
M 321 x 4.5 - 6.550
53611006
M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
M 323 x 6.0 - 8.050
53310444
M 403 x 7.0 - 10.025
53611008
M 404 x 6.5 - 9.025

Beneficios

  • Diseño especial con orificio redondo y corte longitudinal para fácil inserción de uno o varios cables de datos conectorizados.
  • Se puede alcanzar un grado de protección IP 68 cuando los orificios están ocupados de forma óptima.
  • Elevada seguridad gracias a una descarga óptima frente a la tracción.

Ámbito de uso

  • Para uso con prensaestopas métricos SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
  • Utilizar en lugar del inserto obturador estándar del prensaestopas SKINTOP®.
  • Material resistente a los rayos UV y al aceite.

Composición de producto

  • Según las dimensiones de corte para cables de bus AS-I
  • Sellado con orificio y corte para una inserción fácil de cables de bus de campo premontados

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Bajo demanda

  • Formas especiales

Colores disponibles

  • RAL 9005 negro

Material

  • NBR

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 66 e IP 68 - 5 bar, 30 min (solo se aplica a insertos DIX con ranura, siempre que se respete la zona de fijación indicada)

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.