- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Prensaestopas
- SKINTOP® prensaestopas métrico de latón niquelado
- Cable plano
Cable plano
Algunos de los productos más utilizados
SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1.5
SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1.5
53112655
SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
53112720
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
53112780
SKINTOP® MS-IS-M, prensaestopas de latón para conectores industriales, con rosca de conexión corta para disponer de más espacio y rangos de sujeción variables
SKINTOP MSR-M 75X1.5
SKINTOP MSR-M 75X1.5
53112511
SKINTOP® MSR-M, prensaestopas de latón con inserto reductor obturador, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas
SKINTOP MS-M 63X1.5
SKINTOP MS-M 63X1.5
53112070
SKINTOP® MS-M, prensaestopas de latón para diámetros de cable de hasta 98 mm, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas
SKINTOP MS-HF-M SC M32X1.5
SKINTOP MS-HF-M SC M32X1.5
53112534
SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil
SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5
SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5
53112680
SKINTOP® MS-M BRUSH, prensaestopas de latón con junta de doble lámina, más rápido, baja resistencia, contacto a pantalla de 360°, montaje fácil
SKINTOP COLD-R M 32X1.5
SKINTOP COLD-R M 32X1.5
53113640
SKINTOP® COLD-R, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, con inserto reductor obturador
SKINTOP COLD M 50X1.5
SKINTOP COLD M 50X1.5
53113560
SKINTOP® COLD, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, alta estabilidad mecánica
SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
53112552
SKINTOP® GRIP-M, prensaestopas con abrazadera de descarga de tracción para condiciones severas
SKINTOP MS-HF-M 20X1.5
SKINTOP MS-HF-M 20X1.5
53112572
SKINTOP® MS-M, prensaestopas de latón para diámetros de cable de hasta 98 mm, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas
SKINTOP MS-M-XL 16X1.5
SKINTOP MS-M-XL 16X1.5
53112015
SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas
SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5
SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5
53112155
SKINTOP® MSR-M-XL, prensaestopas métrico con rangos de sujeción variables y con inserto reductor obturador, especial para paredes gruesas
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
53112765
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones
SKINTOP GRIP M20X1.5
SKINTOP GRIP M20X1.5
53113200
SKINTOP® GRIP-M, prensaestopas con abrazadera de descarga de tracción para condiciones severas
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 20X1.5
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 20X1.5
52110029
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, prensaestopas de latón antiestático, contacto con la pantalla de 360°, resistente al impacto en frío, para industria química