e-Shop

SKINTOP® FLAT

Prensaestopas con inserto de sellado para cable plano

Prensaestopas plano

Construcción estanca innovadora y patentada que proporciona la protección IP68 en toda la zona de fijación

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoAncho de cable mín./máx. mmGrosor de cable mín./máx. mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404,5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151

Beneficios

  • La construcción especial del inserto de sellado permite una clase de protección IP muy alta
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Apto tanto para contornos de cables angulares como redondos
  • Distribución uniforme de la fuerza en el cable plano
  • Libre de halógenos

Ámbito de uso

  • Para cables planos
  • Las instalaciones y sistemas de transporte, grúas de nave y almacenes de estantes elevados
  • Elevadores
  • Sistemas de carril guía
  • Bombas sumergibles

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Especificaciones técnicas conforme a DIN IEC 62444

Aviso

  • Para los pares de apriete véanse las instrucciones de montaje

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: Poliamida
  • Sellado: NBR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.