SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, sencilla contratuerca CEM con aristas cortantes y contacto para pantalla grande y visible, fácil desmontaje

  • Innovador accesorio EMC (CEM) para prensaestopas de poliamida SKINTOP® ST(R)-M
  • La primera contratuerca mundial que protege frente a las interferencias EMC, ¡patentada!

Fiabilidad Voltaje Protección frente a señales de interferencia Resistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø mínimo sobre malla en mm SW tamaño de llave mm Thread length D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

Beneficios

  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Contratuerca metálica puntiaguda para un contacto CEM óptimo
  • Fácil desmontaje
  • Contacto para pantalla grande y visible
  • Sencillo y fiable

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Para contacto EMC en agujeros pasantes de cuadros eléctricos
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Sistemas de automatización
  • Sistemas de transporte y transmisión.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Aplicar pares de apriete ST-M SKINTOP®

Certificaciones

  • Pendiente de UL

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    cepillo EMC: latón

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Depende de la combinación con el prensaestopas escogido

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.