SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

Fiabilidad Voltaje Protección frente a señales de interferencia Resistente a temperaturas

CE CULUS cRUus DNV

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø mm exterior desde - hasta Ø mínimo sobre malla en mm SW tamaño de llave mm Thread length D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 12 25
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5
53112610LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630LF
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640LF
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650LF
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660LF
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670LF
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5

Beneficios

  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior
  • También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
  • Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
  • Montaje sencillo en pocos pasos

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Telecomunicación
  • Construcción de máquinas e instalaciones
  • Tecnología de medición y control
  • Tecnología de automatización

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Aviso

  • Disponible en acero inoxidable V2A

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -25 °C a + 100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.