SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, prensaestopas duradero con protección contra la flexión del cable en caso de esfuerzo mecánico elevado

Protección anticurvatura permanente bajo una tensión mecánica alta

Gran resistencia química Alcance de sujeción amplio Protección frente a descarga de tracción Robusto Resistencia a ácidos Fiabilidad Resistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm Longitud roscada D mm SW tamaño de llave mm Longitud media C mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Beneficios

  • Gran estabilidad mecánica
  • Larga vida útil
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

  • En áreas donde la estabilidad mecánica sea crítica
  • Equipos móviles
  • Centros de construcción
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Campos habituales de aplicación:
    - Trabajos con acero y vidrio.
    - Trabajos cerámicos y con cemento.
    - Fundiciones.
    - Industria de construcción naval.
    - Construcción de hornos.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos frente al doblado excesivo conforme a VDE 0700-1

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • M32 x 1,5 bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
  • Espiral - muelles de acero inoxidable

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -25 °C a + 100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.