SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, prensaestopas de latón antiestático, contacto con la pantalla de 360°, resistente al impacto en frío, para industria química
NUEVO: ahora también disponible en tamaño M20x1,5
Beneficios
- Ensamblaje más rápido y menos complicado que con otros sistemas
- Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
- Fácil ajuste del cable instalado
- Desmontaje sencillo
- Anti estático, resistente a impactos en fríoy seguro
Ámbito de uso
- Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
- Industria química y petroquímica
- Ingeniería de planta
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
- Aparatos, maquinarias y plantas del tipo de protección de seguridad aumentada "e", protección frente a explosión de polvo gracias a la carcasa "t"
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Modelo SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX con casquillo de puesta a tierra CEM para cubrir pequeñas zonas de fijación de cables
- El SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX no tiene certifiacción IECex
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Certificaciones
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
Cuerpo: latón niquelado
Inserto: poliamida espacial
Escobilla CEM: latón
Sellado: elastómero especial
Junta tórica: elastómero especial
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
Cuerpo: latón niquelado
Manga de tierra: latón
Cono de obturación: elas
Ensayos
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
-30°C hasta +90°C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
-20°C hasta +80°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.