e-Shop

SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, prensaestopas de latón para cables apantallados con contacto de pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, fácil de instalar

Protección frente a descarga de tracciónRobustoProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 93.0 - 8.041729.0650
53112220
PG 114.0 - 10.042032.0650
53112230
PG 13,55.0 - 12.042234.06,525
53112240
PG 168.0 - 14.062435.06,525
53112250
PG 2111.0 - 18.083040.0725
53112260
PG 2916.0 - 25.0134048.0810
53112270
PG 3619.0 - 32.0165062.0155
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 93.0 - 8.041735.01250
53112320
PG 114.0 - 10.042038.01250
53112330
PG 13,55.0 - 12.042239.51225
53112340
PG 168.0 - 14.062440.51225
53112350
PG 2111.0 - 18.083045.01225
53112360
PG 2916.0 - 25.0134052.01510

Beneficios

  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior
  • También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
  • Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
  • Montaje sencillo en pocos pasos

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Telecomunicación
  • Construcción de máquinas e instalaciones
  • Tecnología de medición y control
  • Tecnología de automatización

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca EMC(CEM)SKINDICHT® SM-PE

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.