e-Shop

SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, prensaestopas de latón para conectores industriales, con rosca de conexión corta para disponer de más espacio y rangos de sujeción variables

Ingeniería de plantaProtección frente a descarga de tracciónRobustoConector con carcasa estándarResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,511 - 183037.0525
53112790
M 32 x 1,516 - 254043.0525

Beneficios

  • Conexión de rosca corta para disponer de más espacio dentro de los conectores industriales.
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Diseñado especialmente para el uso en conectores industriales

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Entrega

  • El conector rectangular no está incluido, sólo el prensaestopas rojo/negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.