SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, prensaestopas de latón para diámetros de cable de hasta 98 mm, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

  • Tamaños SKINTOP® MS-M de 75x1,5 hasta 110x2 con el innovador sistema de doble lámina, para una instalación más sencilla de los cables de gran diámetro
  • ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Gran resistencia química Resistente a la corrosión Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Resistencia a ácidos Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS VDE cRUus DNV

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8,5 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1

Beneficios

  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de planta

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -25 °C a + 100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.