SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, unidad de embalaje pequeña, amplia variedad, amplio rango de sujeción variable, fácil instalación, resistente a aceites

  • Perfectamente ordenados en la caja SORTIMO® T-BOXX
  • La marca prensaestopas según el principio: fijar, centrar y sellar rápidamente

Gran resistencia química Alcance de sujeción amplio Resistencia mecánica Ahorro en tiempo de instalación Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Tecnología de automatización
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Tecnología de aire acondicionado

Características de producto

  • Perfectamente ordenados en la caja SORTIMO® T-BOXX
  • Unidad de embalaje pequeña, amplia variedad
  • Revestimiento de polipropileno ligero y resistente a los golpes
  • Dos cerraduras resistentes: ideal para montaje, ej.: en obra

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para el relleno, hay disponibles unidades de embalaje estándar

Entrega

  • Entrega en SORTIMO® T-BOXX
  • Contratuercas SKINTOP® GMP-GL-M incluidas
  • Instrucciones de montaje
  • SKINTOP® ST-M M12 / 50 unidades (n.º art. 53111400) SKINTOP® ST-M M16 / 50 unidades (n.º art. 53111410) SKINTOP® ST-M M20 / 40 unidades (n.º art. 53111420) SKINTOP® ST-M M25 / 25 unidades (n.º art. 53111430) SKINTOP® ST-M M32 / 9 unidades (n.º art. 53111440)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • También hay otros modelos disponibles en diferentes colores.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.