SKINTOP® ST-M, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Gran resistencia química Alcance de sujeción amplio Máxima protección frente a la vibración Ahorro en tiempo de instalación Protección frente a descarga de tracción Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C mm Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
53110146 ST-M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110147 ST-M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110148 ST-M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 10
53110149 ST-M 25 x 1,5 10 - 17 30 40.0 10 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 5
53110151 ST-M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 5
53110152 ST-M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53110153 ST-M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 7 - 13 25 37.0 9 10
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 10 - 17 30 40.0 10 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 11 - 21 36 47.0 10 5
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 19 - 28 46 52.0 10 5
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 35 55 62.0 12 5
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71.0 12 5

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización
  • Plataformas offshore, equipos y astilleros

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica
  • Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.