e-Shop

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

  • ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.
  • Disponible en el práctico maletín surtido en el catálogo online

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® ST-M gris plateado
53111000
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111010
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111020
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111030
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111040
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111050
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111060
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111070
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M negro
53111200
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111210
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111220
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111230
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111240
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111250
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111260
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111270
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M gris claro
53111400
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111410
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111420
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111430
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111440
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111450
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111460
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111470
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)
53017010
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017030
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017040
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
SKINTOP® ST-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)
53010000
M 12 x 1,5 ISO3,5 - 71536.715100
53017210
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017230
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017240
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización
  • Plataformas offshore, equipos y astilleros

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga
  • Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.