e-Shop

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, protección permanente frente a la vibración e inserto reductor obturador

¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Alcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® STR-M gris plateado
53111100
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M negro
53111300
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M gris claro
53111500
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)
53017110
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
SKINTOP® STR-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)
53017310
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga
  • Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.