SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, prensaestopas de poliamida para aplicaciones fotovoltaicas, resistente a rayos UV y al ozono, protección frente a la vibración y descarga de tracción, altamente retardante de la llama

  • Entrada de cables para fotovoltaica, de acuerdo con EN 50262, EN 50548 y UL 1703.
  • Rango de temperaturas ampliado

Energía solar resistente al frío Robusto Resistente a radicación UV Variedad de certificados de aprobación

CE cRUus

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø F mm SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 37.5 15 100
53113310
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100

Beneficios

  • Resistente a la radiación UV y al ozono
  • UL 746 C - UL F1 para uso exterior
  • Descarga de tracción elevada
  • Protección permanente a la vibración
  • De combustión lenta conforme a UL 94 V0 / UL 94 5VA

Ámbito de uso

  • Plantas fotovoltaicas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • Negro RAL 9005/ resistente a UV

Material

  • Cuerpo: Policarbonato
    Sellado: CR

Ensayos

  • Comprobación de impactos en frío conforme a UL 1703 / UL 746 C

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.