SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, no necesitan contratuercas, montaje simple, protección frente a la vibración, unidad de embalaje pequeña, amplia variedad

  • Perfectamente ordenados en la caja SORTIMO® T-BOXX
  • El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo!Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.

Gran resistencia química Alcance de sujeción amplio Ahorro en tiempo de instalación Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE CULUS VDE cRUus DNV

Referencia Denominación de pieza/tamaño Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

Beneficios

  • Menos piezas, sin contratuerca
  • Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
  • Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición
  • Protección frente a vibraciones
  • No es necesaria rosca de fijación

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • aplicaciones solares
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Tecnología de aire acondicionado
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.

Características de producto

  • Perfectamente ordenados en la caja SORTIMO® T-BOXX
  • Unidad de embalaje pequeña, amplia variedad
  • Revestimiento de polipropileno ligero y resistente a los golpes
  • Dos cerraduras resistentes: ideal para montaje, ej.: en obra

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Aviso

  • Para el relleno, hay disponibles unidades de embalaje estándar

Entrega

  • Incluido en todos los tamaños: herramienta de desmontaje
  • Entrega en SORTIMO® T-BOXX
  • Instrucciones de montaje
  • SKINTOP®CLICK M12 / 40 ud. (ref. 53112692)
    SKINTOP®CLICK M16 / 55 ud. (ref. 53112686)
    SKINTOP®CLICK M20 / 25 ud. (ref. 53112687)
    SKINTOP®CLICK M25 / 25 ud. (ref. 53112688)
    SKINTOP®CLICK M32 / 9 ud. (ref. 53112694)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.