SKINTOP® K-M ATEX plus

SKINTOP® K-M ATEX plus, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección, resistencia frente a impacto en frío, a prueba de explosiones

Oil & Gas Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Fiabilidad Variedad de certificados de aprobación

CE EX DNV IECEx

Referencia Denominación de pieza/tamaño Alcance de sujeción ØF mm Tuerca M SW tamaño de llave mm Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® K-M ATEX plus
54115200
K-M 12 ATEX plus 3 - 5,5 12 x 1,5 15 30 8 50
54115210
K-M 16 ATEX plus 7 - 9 16 x 1,5 19 34 8 50
54115220
K-M 20 ATEX plus 7 - 13 20 x 1,5 25 38 9 50
54115230
K-M 25 ATEX plus 11 - 17 25 x 1,5 30 40 10 25
54115240
K-M 32 ATEX plus 12 - 21 32 x 1,5 36 47 10 25
54115250
K-M 40 ATEX plus 19 - 28 40 x 1,5 46 52 10 10
54115260
K-M 50 ATEX plus 27 - 35 50 x 1,5 55 62 12 5
54115270
K-M 63 ATEX plus 37 - 45 63 x 1,5 66 71 12 5

Beneficios

  • Máxima protección
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Descarga de tracción elevada
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Aparatos, maquinarias y plantas del tipo de protección de seguridad aumentada "e", protección frente a explosión de polvo gracias a la carcasa "t"
  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Colores disponibles

  • Negro RAL 9005/ resistente a UV

Material

  • Cuerpo: Poliamida especial
    Junta: Elastómero especial
    Junta tórica: CR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.