SKINTOP® KR-M ATEX plus azul

SKINTOP® KR-M ATEX plus azul, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección y con inserto reductor obturador, a prueba de explosiones

Oil & Gas Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Fiabilidad Variedad de certificados de aprobación

CE EX IECEx

Referencia Denominación de pieza/tamaño Alcance de sujeción ØF mm Tuerca M SW tamaño de llave mm Longitud media C mm Longitud roscada D mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® KR-M ATEX plus azul
54115405
KR-M 12 ATEX plus azul 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115415
KR-M 16 ATEX plus azul 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115425
KR-M 20 ATEX plus azul 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115435
KR-M 25 ATEX plus azul 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115445
KR-M 32 ATEX plus azul 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115455
KR-M 40 ATEX plus azul 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus azul 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115475
KR-M 63 ATEX plus azul 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5

Beneficios

  • Máxima protección
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Descarga de tracción elevada
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Colores disponibles

  • RAL 5015 azul

Material

  • Cuerpo: Poliamida especial
    Junta: Elastómero especial
    Junta tórica: CR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.