Caja de empalme 19" para SC

Caja de empalme de 19" para adaptadores SC / conectores SC, accesorios de fibra óptica

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
Caja de empalme compacta
CE9135
Caja de empalme 19" para SC

Características de producto

  • Hasta 24 fibras
  • Incluye un panel frontal con 12 orificios "SC-Duplex”
  • Se puede quitar tirando de él
  • Vacío
  • Altura: 1 RU
  • Material: chapa de acero 1,5 mm
  • Color: gris claro (RAL 7035)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descripción de clase ETIM 5.0: panel de conexiones fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: panel de conexión

  • Disponibles por encargo cajas de empalme para cables de fibra más altos con tipos de conectores adicionales (p. ej. LC/MTRJ/E2000). También suministramos modelos premontados en los que se incluyen empalmes y cables en espiral.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.